17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Cosel 組込み型スイッチング電源, 12V dc, 8.4A PJA100F-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Cosel 組込み型スイッチング電源, 12V dc, 8.4A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PJA100F-12

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・出力電圧 = 12V dc
・出力電流 = 8.4A
・定格電力 = 100.8W
・入力電圧 = 85 → 264V ac
・取付タイプ = シャーシマウント
・長さ = 41mm
・幅 = 109mm
・奥行き = 97mm
・リップルノイズ = 600mV Pk-Pk
・ロードレギュレーション = 100mV
・ラインレギュレーション = 48mV
・最低温度 = -20℃
・最高温度 = +70℃
・MTBF平均故障間隔 = 410000h

Cosel PJAシリーズ - 密閉フレーム. Cosel PJA電源シリーズです。さまざまな仕様のモデルが揃っています。Coselの電源は、非常に効率的で高い信頼性を発揮しますが、ユニットに力がかかると、ねじれや湾曲によりユニットに不具合が生じるおそれがあるので、注意して取り扱ってください。さまざまな接続インターフェイスオプションが用意されています。5年保証

【特長と利点】
経済的な設計 広い温度範囲(-20 → +70℃、ディレーティングが必要) 調波減衰器(IEC61000-3-2クラスAに適合) 低消費電力(無負荷時1.5 W標準、AC 240 Vin) PBAシリーズより25 %小型 低プロファイル設計 PJA100F、150F (1Uサイズ) PJA600F (2Uサイズ) オプションのコネクタ(垂直端子台、ヘッダコネクタ) SEMI F-47に適合 ユニバーサル入力(AC 85-264 V、ディレーティングが必要) 5年保証

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
109
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト