17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Molex 電線対基板ケーブルアセンブリ

通常単価(税別)
644810
税込単価
708891
通常出荷日:5日目

Molex.電線対基板ケーブルアセンブリ。・最小発注数量:1個・CN1:メス・芯数:2(CN1/CN2...

詳細を確認
  • CN1
    メス
  • 芯数
    2(CN1/CN2)
  • シリーズ
    PicoBlade
  • シリーズ番号
    15134
  • 許容電圧 (V)
    125
  • 許容電流 (A)
    1
  • シース色
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~+85
  • コネクタ行数
    1(CN1/CN2)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
150
2個
300
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
5日目
810
( 891 )
5日目

詳細情報

基本情報

Molex.電線対基板ケーブルアセンブリ。
・最小発注数量:1個
・CN1:メス
・芯数:2(CN1/CN2)
・シリーズ:PicoBlade
・許容電圧(V):125
・許容電流(A):1
・シース色:黒
・使用温度範囲(℃):-40~+85
・コネクタ行数:1(CN1/CN2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 電線対基板ケーブルアセンブリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Molex 電線対基板ケーブルアセンブリ
イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブル
USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31
データスイッチボックス・延長用
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ハウジング 51021
PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)
メーカーモレックスサンワサプライオムロンミスミモレックスモレックス
通常価格644-2,71514,8041,445 -10 -40 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
CN1メス-----
芯数2(CN1/CN2)-----
シリーズPicoBlade-----
シリーズ番号15134-----
許容電圧(V)125-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト