17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RJ45モジュラジャック Amphenol 8/8極 Cat5e ライトアングル パネルマウント RCP-5SPFFV-TCU7001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RJ45モジュラジャック Amphenol 8/8極 Cat5e ライトアングル パネルマウント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RCP-5SPFFV-TCU7001

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・LANカテゴリ = Cat5e
・取り付けタイプ = パネルマウント
・極数 = 8 / 8
・コネクタタイプ = ジャック
・シールドタイプ = STP
・向き = ライトアングル
・IP保護等級 = IP67
・長さ = 37.6mm
・幅 = 26mm
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = 金

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年10月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はございません。本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト