17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート 555052-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

555052-1

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・LANカテゴリ = Cat3
・取り付けタイプ = パネルマウント
・極数 = 8P8C
・コネクタタイプ = ソケット
・向き = ストレート
・長さ = 16.26mm
・幅 = 14.61mm
・深さ = 30.73mm
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年10月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はございません。本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト