17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

丸型 スタンドオフ Mac 8 ジュラコン M2.6 x 15mm 2.6MQ-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸型 スタンドオフ Mac 8 ジュラコン M2.6 x 15mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2.6MQ-15

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・本体長さ = 15mm
・ねじサイズ = M2.6 x M2.6
・ジェンダータイプ = オス/メス
・材料 = 真鍮, POM
・本体形 = 丸
・スタッド長さ = 6mm
・ねじサイズ = M2.6
・スレッドサイズB = M2.6
・穴深さ = 11mm
・仕上げ = ニッケルめっき

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト