17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JST 圧着工具 WC-JWPF WC-JWPF

JST 圧着工具 WC-JWPF

通常単価(税別)
96,924
税込単価
106,616
通常出荷日:5日目

・圧着工具種類 = ラチェット・最小ワイヤサイズ = 22AWG・最小ワイヤサイズ = 26AWG・全...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

WC-JWPF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番工具種類圧着工具種類最小ワイヤサイズ全長
WC-JWPF圧着工具・圧接工具ラチェット22 → 26 AWG225mm

WC-JWPFの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WC-JWPF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,924
( 106,616 )
5日目

詳細情報

基本情報

・圧着工具種類 = ラチェット
・最小ワイヤサイズ = 22AWG
・最小ワイヤサイズ = 26AWG
・全長 = 225mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JST 圧着工具 WC-JWPFの型番WC-JWPFのページです。 型番WC-JWPFに関する仕様情報を記載しております。
JST 圧着工具 WC-JWPFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 圧着工具 WC-JWPF
圧着端子用圧着工具
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
絶縁圧着端子用圧着工具
圧着用手動工具
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
メーカー日本圧着端子製造プレスマスターエスコプレスマスターモレックスミスミ
通常価格96,92418,3469,83016,968 -46,205 -6,563
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト