17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JST 圧着工具 圧着ペンチ WCシリーズ 3極 WC 930 WC 930

JST 圧着工具 圧着ペンチ WCシリーズ 3極 WC 930

通常単価(税別)
93,324
税込単価
102,656
通常出荷日:5日目

・タイプ = 圧着ペンチ・シリーズ = WC・コンタクト数 = 3

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

WC 930
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番工具種類タイプ シリーズコンタクト数
WC 930圧着工具・圧接工具圧着ペンチWC3

WC 930の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WC 930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,324
( 102,656 )
5日目

詳細情報

基本情報

・タイプ = 圧着ペンチ
・シリーズ = WC
・コンタクト数 = 3

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JST 圧着工具 圧着ペンチ WCシリーズ 3極 WC 930の型番WC 930のページです。 型番WC 930に関する仕様情報を記載しております。
JST 圧着工具 圧着ペンチ WCシリーズ 3極 WC 930のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 圧着工具 圧着ペンチ WCシリーズ 3極 WC 930
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
圧着端子用圧着工具
MTRDOシリーズ用 圧着工具
圧着端子専用圧着工具 手動工具(3GOU-D)
CB01シリーズ 圧着工具
メーカー日本圧着端子製造エスコプレスマスターミスミミスミミネベアコネクト
通常価格93,3249,83018,3466,604 -21,208180,000
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト