17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

引抜き工具 JST,VL シリーズ VLJ-20

引抜き工具 JST,VL シリーズ

通常単価(税別)
25,981
税込単価
28,579
通常出荷日:5日目

圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

VLJ-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番工具種類
VLJ-20その他関連用品

VLJ-20の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VLJ-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,981
( 28,579 )
5日目

詳細情報

基本情報

圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0向けの圧着/引抜き工具です。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引抜き工具 JST,VL シリーズの型番VLJ-20のページです。 型番VLJ-20に関する仕様情報を記載しております。
引抜き工具 JST,VL シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引抜き工具 JST,VL シリーズ
MTRDOシリーズ用 圧着工具
CB01シリーズ 圧着工具
ワイヤーストリッパー P-90シリーズ
ケーブルストリッパー CSシリーズ
CE01シリーズ用 コンタクト専用圧着工具
メーカー日本圧着端子製造ミスミミネベアコネクトホーザンロブテックスフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格25,9816,604 -180,0004,380 -3,872252,150 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜1日目〜在庫品1日目
工具種類その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト