17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JST 圧着工具 CS 10-WC260 CS 10-WC260

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JST 圧着工具 CS 10-WC260

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CS 10-WC260

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・圧着工具種類 = ラチェット
・ケーブルサイズ = 30 → 22 AWG
・最小ワイヤサイズ = 30AWG
・最小ワイヤサイズ = 22AWG
・全長 = 193mm

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト