エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3m

通常単価(税別)
3,007
税込単価
3,308
通常出荷日:5日目

・スリーブ径 = 4.8mm・シュリンク径 = 1.5mm・色 = 黒・スリーブタイプ = 熱収縮チュ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

SCL-3/16-0
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCL-3/16-0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SCL-3/16-0
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,007
( 3,308 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 4.8mm
・シュリンク径 = 1.5mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 3:1
・スリーブ長さ = 5 x 0.3m
・材質 = ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +110℃
・難燃性 = N
・耐電圧 = 20kV/mm
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = SCL

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3mの型番SCL-3/16-0のページです。 型番SCL-3/16-0に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3m
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2m
TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒
メーカーTE ConnectivityTE Connectivity住友電工住友電工住友電工TE Connectivity
通常価格3,0077,1856209908171,732
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト