エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 茶色

通常単価(税別)
1,602
税込単価
1,762
通常出荷日:5日目

・スリーブ径 = 12.7mm・シュリンク径 = 6.4mm・色 = 茶・スリーブタイプ = 熱収縮チ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

RNF-100-1/2-1-STK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RNF-100-1/2-1-STKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RNF-100-1/2-1-STK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,602
( 1,762 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 12.7mm
・シュリンク径 = 6.4mm
・色 = 茶
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1.22m
・材質 = ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +135℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 20kV/mm
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = RNF-100

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 茶色の型番RNF-100-1/2-1-STKのページです。 型番RNF-100-1/2-1-STKに関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 茶色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 茶色
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 黒色
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 白色
TE Connectivity 熱収縮チューブ フッ素ポリマー 収縮前12.7mm 収縮後3.7mm
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, フッ素ポリマー
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,6022,8084,9227,6321,7242,495
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト