17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, CGPTシリーズ, 黒色 CGPT-3.2/1.6-0-STK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, CGPTシリーズ, 黒色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CGPT-3.2/1.6-0-STK

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・スリーブ径 = 3.2mm
・シュリンク径 = 1.6mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1.2m
・材質 = ポリオレフィン
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +135℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 16kV/mm
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = CGPT

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト