エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity 熱収縮チューブ,動作温度(Max,Min)=(-30℃,+80℃)

通常単価(税別)
5,328
税込単価
5,861
通常出荷日:5日目

・スリーブ径 = 6mm・シュリンク径 = 2mm・色 = 黒・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ・接...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

ATUM-6/2-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ATUM-6/2-0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ATUM-6/2-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,328
( 5,861 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 6mm
・シュリンク径 = 2mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = あり
・収縮率 = 3:1
・スリーブ長さ = 1.2m
・材質 = ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +110℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 12kV/mm
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = ATUM

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ,動作温度(Max,Min)=(-30℃,+80℃)の型番ATUM-6/2-0のページです。 型番ATUM-6/2-0に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 熱収縮チューブ,動作温度(Max,Min)=(-30℃,+80℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ,動作温度(Max,Min)=(-30℃,+80℃)
Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前4.5mm, 収縮後2mm, 動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前6.4mm, 収縮後3mm, 動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前7.4mm, 収縮後3.5mm, 動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前8.4mm, 収縮後4mm, 動作温度Max+105℃
メーカーTE Connectivity住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工
通常価格5,3284936959311,1601,039
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト