エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

通常単価(税別)
35
税込単価
39
通常出荷日:5日目

・シリーズ = LRB・絶縁 = 非絶縁・内側リング直径 = 3.2mm・最大ワイヤサイズmm2 = ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

LRB-1.0T-M3
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LRB-1.0T-M3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LRB-1.0T-M3
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35
( 39 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = LRB
・絶縁 = 非絶縁
・内側リング直径 = 3.2mm
・最大ワイヤサイズmm2 = 1mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・スタッドサイズ = M3
・コンタクトめっき = 錫
・厚さ = 0.6mm
・全長 = 21mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWGの型番LRB-1.0T-M3のページです。 型番LRB-1.0T-M3に関する仕様情報を記載しております。
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 14AWG to 12AWG
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格354846605924
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト