エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:5日目

・シリーズ = FVPC・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ビニール・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

FVWSPC-0.5(LF)
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FVWSPC-0.5(LF)の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FVWSPC-0.5(LF)
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FVPC
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ビニール
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・全長 = 18mm
・最小ワイヤサイズAWG = 26AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
・ピン径 = 1.2mm
・ピン長さ = 10mm
・色 = 黄

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色の型番FVWSPC-0.5(LF)のページです。 型番FVWSPC-0.5(LF)に関する仕様情報を記載しております。
JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色
絶縁付圧着端子 センターピン端子
防水形ピン端子
差込ピン端子 PHシリーズ
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ
JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ
メーカー日本圧着端子製造ミスミニチフ端子工業ELPA朝日電器日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格603,433 -4,904 -218 -6,17465
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト