エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

通常単価(税別)
57
税込単価
63
通常出荷日:5日目

・シリーズ = FVDAGM・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ビニール・ジェンダー = オス・最小ワイヤサ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

FVDAGM1.25-5(LF)
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FVDAGM1.25-5(LF)の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FVDAGM1.25-5(LF)
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57
( 63 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FVDAGM
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ビニール
・ジェンダー = オス
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・ブレット直径 = 3.96mm
・色 = 赤
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWGの型番FVDAGM1.25-5(LF)のページです。 型番FVDAGM1.25-5(LF)に関する仕様情報を記載しております。
JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG
JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG 青色
JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ
ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
JST Y形圧着端子 5.5-4A 2.6 → 6.6mm2 12AWG to, 10AWG
JST Y形圧着端子 V5.5-5A 黄
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造TE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格5777791184410,074
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト