エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:5日目

・絶縁 = 非絶縁・最小ワイヤサイズmm2 = 3mm²・最大ワイヤサイズmm2 = 5mm²・最小ワ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

3.5-R3
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3.5-R3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3.5-R3
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
5日目

詳細情報

基本情報

・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 3mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 5mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 14AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 12AWG
・スタッドサイズ = 3mm
・全長 = 17.8mm

UL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm² (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWGの型番3.5-R3のページです。 型番3.5-R3に関する仕様情報を記載しております。
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 14AWG to 12AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格605948354624
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト