17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ライトアングル 4.8 x 0.5mm 726389-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ライトアングル 4.8 x 0.5mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

726389-2

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・タブサイズ = 4.8 x 0.5mm
・タブ角度 = ライトアングル
・絶縁 = 非絶縁
・全長 = 13mm
・コンタクト材質 = 銅亜鉛合金
・コンタクトめっき = 銅の上に錫
・タブ数 = 1
・タブ厚さ = 0.5mm
・タブ幅 = 4.8mm

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト