17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE ファストン端子(メス/FASTON.187/16→14AWG/4.8x0.8mm) 9-160479-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE ファストン端子(メス/FASTON.187/16→14AWG/4.8x0.8mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9-160479-2

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・シリーズ = PIDG FASTON .187
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン
・最小ワイヤサイズmm2 = 1.3mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 2mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・タブサイズ = 4.8 x 0.8mm
・色 = 青
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト