エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/Tap/赤/20→18.5AWG)

通常単価(税別)
217
税込単価
239
通常出荷日:5日目

・スプライスタイプ = Tap・ケーブルサイズ = 20 → 18.5 AWG・全長 = 17.5mm...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

735410-0
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

735410-0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
735410-0
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スプライスタイプ = Tap
・ケーブルサイズ = 20 → 18.5 AWG
・全長 = 17.5mm
・直径 = 12.5mm
・絶縁 = 絶縁
・色 = 赤
・断熱材 = ガラス繊維入りナイロン
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 錫

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/Tap/赤/20→18.5AWG)の型番735410-0のページです。 型番735410-0に関する仕様情報を記載しております。
TE ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/Tap/赤/20→18.5AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/Tap/赤/20→18.5AWG)
TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)
ELECTRO TAP
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/16→14AWG)
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格217245217148 -164211
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト