エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【61761-2】

通常単価(税別)
30
税込単価
33
通常出荷日:5日目

・シリーズ = FASTON .187・絶縁 = 非絶縁・タブサイズ = 4.75 x 0.51mm・...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

61761-2
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61761-2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61761-2
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30
( 33 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .187
・絶縁 = 非絶縁
・タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
・実装角度 = 45°
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【61761-2】の型番61761-2のページです。 型番61761-2に関する仕様情報を記載しております。
TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【61761-2】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【61761-2】
TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】
TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.250シリーズ【真鍮/90℃】
TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.250シリーズ(真鍮/17.93mm)
TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)
TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格301893338178191
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト