エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE ファストン端子 メス FASTON.250シリーズ,20AWG to 15AWG

通常単価(税別)
26
税込単価
29
通常出荷日:5日目

・シリーズ = FASTON .250・絶縁 = 非絶縁・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²・最...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

5-160432-3
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-160432-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5-160432-3
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26
( 29 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .250
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 15AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・長さ = 19mm
・コンタクト材質 = 真鍮

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ファストン端子 メス FASTON.250シリーズ,20AWG to 15AWGの型番5-160432-3のページです。 型番5-160432-3に関する仕様情報を記載しております。
TE ファストン端子 メス FASTON.250シリーズ,20AWG to 15AWGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ファストン端子 メス FASTON.250シリーズ,20AWG to 15AWG
TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)
TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250シリーズ,17→15AWG)
TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)
TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)
TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ16mm)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格261781672224548
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト