エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)

通常単価(税別)
79
税込単価
87
通常出荷日:5日目

・シリーズ = Ultra-Fast .187・絶縁 = 絶縁・フラグ幅 = 16.14mm・最小ワイ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

2-520335-2
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2-520335-2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-520335-2
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79
( 87 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = Ultra-Fast .187
・絶縁 = 絶縁
・フラグ幅 = 16.14mm
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.9mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・全長 = 16.14mm
・タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
・色 = 赤
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮
・タブ厚さ = 0.51mm
・タブ幅 = 4.75mm
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)の型番2-520335-2のページです。 型番2-520335-2に関する仕様情報を記載しております。
TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)
TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/赤/22AWG)
TE ファストン端子(オス/Ultra-Fast187シリーズ/22~18AWG)
TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)
TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/22→18AWG)
TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格795195 -4613848
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト