エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
2-520184-2
2020年12月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

TE Connectivity
TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/赤/22AWG)通常出荷日:5 日目
よく一緒に見られています

TE Connectivity
TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/22→18AWG)通常出荷日:5 日目
・シリーズ = Ultra-Fast .250
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン66
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・色 = 赤
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮