エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)

通常単価(税別)
213
税込単価
234
通常出荷日:5日目

・スプライスタイプ = バット・ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG・全長 = 14.68mm・...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

323796
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

323796の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
323796
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213
( 234 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スプライスタイプ = バット
・ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG
・全長 = 14.68mm
・直径 = 3.58mm
・絶縁 = 非絶縁
・シリーズ = STRATO-THERM
・コンタクト材質 = 銅
・コンタクトめっき = ニッケル
・厚さ = 0.79mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)の型番323796のページです。 型番323796に関する仕様情報を記載しております。
TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/22→16AWG)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/16→14AWG)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ【34137型】非絶縁 パラレル
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル(34137型)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格2131641081643733
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト