エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)

通常単価(税別)
108
税込単価
119
通常出荷日:5日目

・スプライスタイプ = バット・ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG・全長 = 15.75mm・...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

321026
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

321026の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
321026
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108
( 119 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スプライスタイプ = バット
・ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG
・全長 = 15.75mm
・絶縁 = 絶縁
・色 = 黄
・シリーズ = PLASTI-GRIP
・コンタクト材質 = 銅
・コンタクトめっき = 錫

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)の型番321026のページです。 型番321026に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)
TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/16→14AWG)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル
TE ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/赤/PLASTI-GRIP/27.33mm)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ【34137型】非絶縁 パラレル
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格108213164985237
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト