17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE 丸形圧着端子(絶縁/スタッド径:M5/赤,白/PIDG/14→12AWG) 152872

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE 丸形圧着端子(絶縁/スタッド径:M5/赤,白/PIDG/14→12AWG)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

152872

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・シリーズ = PIDG
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン
・内側リング直径 = 5mm
・最小ワイヤサイズmm2 = 1.65mm²
・最大ワイヤサイズAWG = 12AWG
・スタッドサイズ = M5
・色 = 赤, 白
・コンタクトめっき = 錫
・厚さ = 0.75mm
・全長 = 22mm

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト