エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

通常単価(税別)
287
税込単価
316
通常出荷日:5日目

・シリーズ = PIDG・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ナイロン・内側リング直径 = 5.2mm・最小ワ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

130663
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

130663の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
130663
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
287
( 316 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = PIDG
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン
・内側リング直径 = 5.2mm
・最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
・スタッドサイズ = M5
・色 = 青
・コンタクト材質 = 銅
・厚さ = 0.8mm
・全長 = 21.4mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)の型番130663のページです。 型番130663に関する仕様情報を記載しております。
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)
TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/青/PIDG/16→14AWG)
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格287145752115151
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト