エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

通常単価(税別)
217
税込単価
239
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・シリーズ = PLASTI-GRIP・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ビニール・内側リング直径 = 3....

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

34142
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

34142の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
34142
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・シリーズ = PLASTI-GRIP
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ビニール
・内側リング直径 = 3.68mm
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm²
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・スタッドサイズ = M3.5
・色 = 赤
・コンタクトめっき = 錫
・全長 = 17.37mm

TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 赤、0.25 → 1.6 mm² 青、1.0 → 2.6 mm² 黄、2.7 → 6.6 mm²

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)の型番34142のページです。 型番34142に関する仕様情報を記載しております。
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)
TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造TE Connectivity
通常価格2172072352426211
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト