エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M2.5/グレー ソリストランド/22AWG→16AWG)

通常単価(税別)
57
税込単価
63
通常出荷日:5日目

・シリーズ = SOLISTRAND・絶縁 = 非絶縁・内側リング直径 = 3.2mm・最小ワイヤサイ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

34104
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

34104の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
34104
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57
( 63 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = SOLISTRAND
・絶縁 = 非絶縁
・内側リング直径 = 3.2mm
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・スタッドサイズ = M2.5
・色 = グレー
・コンタクトめっき = 錫
・厚さ = 1mm
・全長 = 11.4mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M2.5/グレー ソリストランド/22AWG→16AWG)の型番34104のページです。 型番34104に関する仕様情報を記載しております。
TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M2.5/グレー ソリストランド/22AWG→16AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M2.5/グレー ソリストランド/22AWG→16AWG)
TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/ソリストランド/6→6AWG)
TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M3.5/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造
通常価格5733031721720726
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト