エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)

通常単価(税別)
317
税込単価
349
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・シリーズ = SOLISTRAND・絶縁 = 非絶縁・外側リング直径 = 11.91mm・最大ワイヤ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

33461
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33461の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
33461
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・シリーズ = SOLISTRAND
・絶縁 = 非絶縁
・外側リング直径 = 11.91mm
・最大ワイヤサイズmm2 = 10.5mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 8AWG
・スタッドサイズ = M6
・コンタクトめっき = 錫
・全長 = 23.7mm

TE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。

【特長と利点】
電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)の型番33461のページです。 型番33461に関する仕様情報を記載しております。
TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)
TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/ソリストランド/6→6AWG)
JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),22AWG to 16AWG
TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG
TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)
メーカーTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造TE Connectivity日本圧着端子製造TE Connectivity
通常価格3173303521155235
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト