エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

通常単価(税別)
13795
税込単価
151105
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・長さ = 24mmTE Connectivity FASTON 250圧着端子絶縁ブーツ. FAST...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

170823-2
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

170823-2の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
170823-2
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13795
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・長さ = 24mm

TE Connectivity FASTON 250圧着端子絶縁ブーツ. FASTON 250圧着端子用の絶縁ブーツです。これらのFASTON 250絶縁ブーツは半透明のプラスチック製で、ストレートタイプとフラグタイプを用意しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2の型番170823-2のページです。 型番170823-2に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2
TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3
TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6
TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170891-1
TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1
TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170887-1
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1371621611611089
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト