エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラル

TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラル 171809-1
通常単価(税別)
200120
税込単価
220132
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・コネクタタイプ = プラグ・ケーブルサイズ = 10-20 AWG・本体材質 = ナイロン・長さ =...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

171809-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

171809-1の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番コネクタタイプケーブルサイズ本体材質長さコンタクト数タブ幅シリーズ
171809-1プラグ10-20 AWGナイロン22.9mmナチュラル16.35mmPositive Lock .250 Mk I

型番リスト

表示件数
型番
171809-1
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・コネクタタイプ = プラグ
・ケーブルサイズ = 10-20 AWG
・本体材質 = ナイロン
・長さ = 22.9mm
・色 = ナチュラル
・コンタクト数 = 1
・タブ幅 = 6.35mm
・シリーズ = Positive Lock .250 Mk I

TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングには、かん合面6.35 mmのタブ及びレセプタクル圧着端子製品があります。 MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングは、94V-0等級又は94V-2等級のポリアミド6.6製ハウジングで、さまざまな色の製品が用意されています。 詳細については、表を参照してください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラルの型番171809-1のページです。 型番171809-1に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラル
圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラル
TE Connectivity 圧着カバー(1極/ナチュラル/9.1mm)
TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)
TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格200350150531089
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト