エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)

TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm) 170467-1
通常単価(税別)
191
税込単価
210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・シリーズ = FASTON .187・絶縁 = 非絶縁・ジェンダー = メス・最大ワイヤサイズmm2...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

170467-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

170467-1の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番シリーズ絶縁ジェンダー最大ワイヤサイズmm2最小ワイヤサイズAWG最大ワイヤサイズAWGタブサイズ長さコンタクトめっきコンタクト材質
170467-1FASTON .187非絶縁メス2mm218AWG14AWG4.75 x 0.51mm16.1mmリン酸銅

型番リスト

表示件数
型番
170467-1
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .187
・絶縁 = 非絶縁
・ジェンダー = メス
・最大ワイヤサイズmm2 = 2mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 18AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
・長さ = 16.1mm
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = リン酸銅

TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。

【特長と利点】
正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)の型番170467-1のページです。 型番170467-1に関する仕様情報を記載しております。
TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)
TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)
TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)
TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)
TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)
TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ16mm)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格19117824519212548
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト