エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)

TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm) 170095-1
通常単価(税別)
245
税込単価
270
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・シリーズ = FASTON .250・絶縁 = 非絶縁・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²・最...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

170095-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

170095-1の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番シリーズ絶縁最小ワイヤサイズmm2最大ワイヤサイズmm2最小ワイヤサイズAWG最大ワイヤサイズAWGタブサイズ長さコンタクトめっきコンタクト材質
170095-1FASTON .250非絶縁0.3mm20.8mm222AWG18AWG6.35 x 0.81mm20.6mmリン酸銅

型番リスト

表示件数
型番
170095-1
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .250
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・長さ = 20.6mm
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = リン酸銅

TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。

【特長と利点】
正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)の型番170095-1のページです。 型番170095-1に関する仕様情報を記載しております。
TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)
TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250/22→18AWG)
TE ファストン端子 FASTON.187シリーズ(18AWG→14AWG/16.1mm)
TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)
TE ファストン端子 メス FASTON.250シリーズ,20AWG to 15AWG
TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格24512419130261,650
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト