エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラル

TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラル 180907-0
通常単価(税別)
150
税込単価
165
通常出荷日:5日目

・コネクタタイプ = プラグ・タブサイズ = 6.35mm・本体材質 = ナイロン66・長さ = 22...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

180907-0
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

180907-0の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタタイプタブサイズ 本体材質長さ色 コンタクト数タブ幅シリーズ
180907-0プラグ6.35mmナイロン66 22.9mmナチュラル26.35mmAMP FASTIN-FASTON

型番リスト

表示件数
型番
180907-0
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コネクタタイプ = プラグ
・タブサイズ = 6.35mm
・本体材質 = ナイロン66
・長さ = 22.9mm
・色 = ナチュラル
・コンタクト数 = 2
・タブ幅 = 6.35mm
・シリーズ = AMP FASTIN-FASTON

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラルの型番180907-0のページです。 型番180907-0に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラル
圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル
TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)
TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラル
TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1503508910320010
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト