エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ(スタッド径 M4/16AWG to 14AWG)

通常単価(税別)
457
税込単価
503
通常出荷日:5日目

・シリーズ = STRATO-THERM・内側リング直径 = 4.34mm・外側リング直径 = 8.7...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

322334
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

322334の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
322334
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457
( 503 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = STRATO-THERM
・内側リング直径 = 4.34mm
・外側リング直径 = 8.71mm
・最小ワイヤサイズmm2 = 1mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・スタッドサイズ = M4
・コンタクト材質 = ニッケル
・全長 = 16.15mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ(スタッド径 M4/16AWG to 14AWG)の型番322334のページです。 型番322334に関する仕様情報を記載しております。
丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ(スタッド径 M4/16AWG to 14AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ(スタッド径 M4/16AWG to 14AWG)
TE 丸形圧着端子(スタッド径:M5/STRATO-THERM/16→14AWG)
JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),22AWG to 16AWG
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 14AWG to 12AWG
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG
メーカーTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格45736635595151
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト