エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Weidmuller 中継用端子台 1597440000 10極 3.5mm ピッチ BL

型番:

BL 3.5/10 -1597440000
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:
    -閉じる

    BL 3.5/10 -1597440000の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番シリーズ極数取り付けタイプピッチ定格電流端子方法ケーブルサイズ素材最低使用温度最高使用温度コンタクト材質コンタクトめっき
    BL 3.5/10 -1597440000BL10ケーブルマウント3.5mm17A埋め込みネジ28 → 14 AWGPBTオレンジ-25℃+100℃銅合金

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BL 3.5/10 -1597440000
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,127
    ( 2,340 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = BL
    ・極数 = 10
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・ピッチ = 3.5mm
    ・定格電流 = 17A
    ・端子方法 = 埋め込みネジ
    ・ケーブルサイズ = 28 → 14 AWG
    ・素材 = PBT
    ・色 = オレンジ
    ・最低使用温度 = -25℃
    ・最高使用温度 = +100℃
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・コンタクトめっき = 錫

    ご注意

    • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Weidmuller 中継用端子台 1597440000 10極 3.5mm ピッチ BLの型番BL 3.5/10 -1597440000のページです。 型番BL 3.5/10 -1597440000に関する仕様情報を記載しております。
    Weidmuller 中継用端子台 1597440000 10極 3.5mm ピッチ BLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Weidmuller 中継用端子台 1597440000 10極 3.5mm ピッチ BL
    Weidmuller 中継用端子台 1597380000 4極 3.5mm ピッチ BL
    Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BL
    Wago 中継用端子台 256-401 1極
    プリント基板用端子台PM 5.00 / 5.08mm シリーズ
    Wago 中継用端子台 261-112/341-000 12極 6mm ピッチ
    メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワゴワイドミュラーワゴ
    通常価格2,1271,0303,320260374,198
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト