エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Wago 中継用端子台 261-112/341-000 12極 6mm ピッチ

通常単価(税別)
6,095円
税込単価
6,705円
通常出荷日:5日目

・極数 = 12・ピッチ = 6mm・定格電流 = 26A・ケーブルサイズ = 2.5 mm²・素材 ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

261-112/341-000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

261-112/341-000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
261-112/341-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,095円
( 6,705円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・極数 = 12
・ピッチ = 6mm
・定格電流 = 26A
・ケーブルサイズ = 2.5 mm²
・素材 = PA 66
・定格電圧 = 500 V
・コンタクト材質 = 銅
・コンタクトめっき = 錫

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago 中継用端子台 261-112/341-000 12極 6mm ピッチの型番261-112/341-000のページです。 型番261-112/341-000に関する仕様情報を記載しております。
Wago 中継用端子台 261-112/341-000 12極 6mm ピッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wago 中継用端子台 261-112/341-000 12極 6mm ピッチ
Wago 中継用端子台 256-401 1極
Weidmuller 中継用端子台 1597380000 4極 3.5mm ピッチ BL
Weidmuller 中継用端子台 1597440000 10極 3.5mm ピッチ BL
Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BL
3.96mmピッチ 1列 電線対基板用 ハウジング 11/12極
メーカーワゴワゴワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーモレックス
通常価格6,095円350円942円1,654円3,899円161円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました