エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12124076

Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12124076 12124076
通常単価(税別)
92
税込単価
101
通常出荷日:5日目

デルファイ(Delphi Connection Systems)社製 Metri-Pack 150シリ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

12124076
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

12124076の仕様・寸法情報

種類
その他
特長
併用(自動車用コネクタ)
-
-

商品情報

製品仕様

型番特長
12124076併用(自動車用コネクタ)

型番リスト

表示件数
型番
12124076
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92
( 101 )
5日目

詳細情報

基本情報

デルファイ(Delphi Connection Systems)社製 Metri-Pack 150シリーズ メス圧着端子 。・100個単位販売。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12124076の型番12124076のページです。 型番12124076に関する仕様情報を記載しております。
Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12124076のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12124076
Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12084200
Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074
Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493
Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188
Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089040
メーカーDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
通常価格9210910262176139
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
特長併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト