エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074

Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074 12048074
通常単価(税別)
102
税込単価
112
通常出荷日:5日目

デルファイ(Delphi Connection Systems)社製 Metri-Pack 150シリ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番:

12048074
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12048074の仕様・寸法情報

種類
その他
特長
併用(自動車用コネクタ)
-
-

商品情報

製品仕様

型番特長
12048074併用(自動車用コネクタ)

型番リスト

表示件数
型番
12048074
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102
( 112 )
5日目

詳細情報

基本情報

デルファイ(Delphi Connection Systems)社製 Metri-Pack 150シリーズメス圧着端子 。100個単位にて販売

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074の型番12048074のページです。 型番12048074に関する仕様情報を記載しております。
Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074
Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12084200
Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12124076
Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493
Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188
Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089040
メーカーDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
通常価格1021099262176139
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
特長併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)併用(自動車用コネクタ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト