エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TEワイヤシール Econoseal J MarkIIシリーズ 2822356-1

通常単価(税別)
42
税込単価
46
通常出荷日:5日目

タイコエレクトロニクス社のワイヤシール Econoseal J Mark IIシリーズ 。材質はNBR...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

2822356-1
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2822356-1の仕様・寸法情報

種類
その他

型番リスト

表示件数
型番
2822356-1
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42
( 46 )
5日目

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクス社のワイヤシール Econoseal J Mark IIシリーズ 。材質はNBR(ラバー)。ケーブル被覆外径の許容範囲 : 2 – 2.6 mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEワイヤシール Econoseal J MarkIIシリーズ 2822356-1の型番2822356-1のページです。 型番2822356-1に関する仕様情報を記載しております。
TEワイヤシール Econoseal J MarkIIシリーズ 2822356-1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
UPSで使用
5
満足度:5.0
UPS(無停電電源装置)のファンにEconoseal J Mark IIシリーズのコネクタを使用しており、お客様より指定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEワイヤシール Econoseal J MarkIIシリーズ 2822356-1
TEワイヤシール Econoseal J MarkIIシリーズ 1-172888-3
TE Connectivity ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ
TE Connectivity ワイヤシール MQSシリーズ
TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 368049-1
TE Connectivity ワイヤシール Junior Power Timerシリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格4269626612510
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト