エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2

通常単価(税別)
130
税込単価
143
通常出荷日:5日目

タイコエレクトロニクス社のEconoseal J Mark IIシリーズタブコンタクト。適合電線サイズ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

171661-2
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

171661-2の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
銅合金
仕様
防水ストレート
材質
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
171661-2
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130
( 143 )
5日目

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクス社のEconoseal J Mark IIシリーズタブコンタクト。適合電線サイズAWG20~AWG16。勘合タブ幅1.8㎜。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2の型番171661-2のページです。 型番171661-2に関する仕様情報を記載しております。
TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2
TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ
TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ
CPC コネクタ用コンタクト
Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格13044402,35118565
通常出荷日5日目5日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他ハウジングその他
材質銅合金銅合金銅合金ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)PBT樹脂銅合金
仕様防水ストレート-----
材質黄銅黄銅黄銅UL94V-0, 耐炎自己消火性, サーモプラスチックPBT GF黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト