エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青

通常単価(税別)
432
税込単価
475
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・タイプ = ワイヤシール・シリーズ = MATE-N-LOK・素材 = シリコーンゴム・色 = 青イ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

794270-1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

794270-1の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
シリコーンゴム
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
794270-1
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・タイプ = ワイヤシール
・シリーズ = MATE-N-LOK
・素材 = シリコーンゴム
・色 = 青

インターフェイスシールについては、品番< 366-1901') 366-1901/及びその他の製品シリーズを参照してください。 TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシールは、既存のMate-N-Lokコネクタの防滴 / 耐浸水構造を構築します。2つのフリーハンギングコネクタをかん合する場合は2つのシールと1つのインターフェイスシールが必要です。ワイヤをボードに接続する場合は閉止下部ヘッダが必要です。 シールを行うには、コネクタ当たり1個のインターフェイスシール及び2個のワイヤシールを使用する必要があります。 これらのシールでは、圧着コンタクト(品番< 366-4376') 366-4376/又は< 366-4382') 366-4382 の使用が必須 2~15極タイプを用意

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青の型番794270-1のページです。 型番794270-1に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 794270-1 コネクタシール 青
TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄
TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ
TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1
絶縁スリーブ 1-170823-3
TE Econoseal J-MarkIIEconoseal J MarkII 172198-4
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格4327740912203
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
透明
材質シリコーンゴムシリコーンゴム黄銅PA GF軟質PVC耐熱ナイロン66
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト