エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

通常単価(税別)
72
税込単価
79
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・カバータイプ = ダスト・併用 = MATE-N-LOKコネクタ・色 = 白・シリーズ番号 = 77...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

770232-1
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

770232-1の仕様・寸法情報

種類
その他
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
770232-1
RoHS?最小発注数量
10
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・カバータイプ = ダスト
・併用 = MATE-N-LOKコネクタ
・色 = 白
・シリーズ番号 = 770232

商用Mate-N-Lokアクセサリ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232の型番770232-1のページです。 型番770232-1に関する仕様情報を記載しております。
TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232
Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズ
コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473255-1
コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473250-1
TE MQS 1473247-1
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
メーカーTE Connectivity日本航空電子工業TE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivityフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格729342532812701,506 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類その他フードその他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト