17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Mac 8 ジャンパー JX-1 オス ストレート 赤 ジャンパ 2極 1列 JX-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Mac 8 ジャンパー JX-1 オス ストレート 赤 ジャンパ 2極 1列

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JX-1

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・タイプ = ジャンパ
・コンタクト数 = 2
・ピッチ = 2.54mm
・ジェンダー = オス
・色 = 赤
・行数 = 1
・長さ = 5.54mm
・幅 = 6mm
・深さ = 1.5mm
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・向き = ストレート

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
ピン数
2
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト