エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート

Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート PD-9
通常単価(税別)
142
税込単価
156
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = スルーホール・ボディ向き = ストレート・高さ = 4.4...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

PD-9
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PD-9の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1
使用電圧(V)
AC/DC125
ピン数
1
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプボディ向き高さ端子方法定格電流コンタクトめっきコンタクト材質定格電圧
PD-9オススルーホールストレート4.45mmはんだ1Aリン金ベリリウム銅125 V ac/dc

型番リスト

表示件数
型番
PD-9
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142
( 156 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 4.45mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 1A
・コンタクトめっき = リン金
・コンタクト材質 = ベリリウム銅
・定格電圧 = 125 V ac/dc

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレートの型番PD-9のページです。 型番PD-9に関する仕様情報を記載しております。
Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート
Mac 8 ソケットピン PD-60 ストレート
電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック
JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ
Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P
基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
メーカーマックエイトマックエイトTE Connectivity日本圧着端子製造マックエイトTE Connectivity
通常価格1421004361861,044128
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)119.5AC/DC344
使用電圧(V)AC/DC125AC/DC125AC600AC/DC250AC/DC125AC125/DC125
ピン数1199208
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト