エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Mac 8 ソケットピン PD-11 ストレート

Mac 8 ソケットピン PD-11 ストレート PD-11
通常単価(税別)
104
税込単価
114
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = スルーホール・ボディ向き = ストレート・高さ = 1.0...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

PD-11
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PD-11の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1
ピン数
1
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプボディ向き高さ端子方法定格電流コンタクトめっきコンタクト材質
PD-11メススルーホールストレート1.04mmはんだ1Aベリリウム銅

型番リスト

表示件数
型番
PD-11
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104
( 114 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 1.04mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 1A
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = ベリリウム銅

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mac 8 ソケットピン PD-11 ストレートの型番PD-11のページです。 型番PD-11に関する仕様情報を記載しております。
Mac 8 ソケットピン PD-11 ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mac 8 ソケットピン PD-11 ストレート
Mac 8 ソケットピン PD-2 ストレート
Mac 8 ソケットピン PD-10 ストレート
Mac 8 ソケットピン PD-12 ストレート
Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート
Mac 8 ソケットピン PD-13 ストレート
メーカーマックエイトマックエイトマックエイトマックエイトマックエイトマックエイト
通常価格10410459120142125
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)111111
ピン数111111
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト