17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ピンヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 基板対基板 2.54mm 350シリーズ 350-80-104-00-006101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピンヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 基板対基板 2.54mm 350シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

350-80-104-00-006101

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・シリーズ = 350
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・コネクタシステム = 基板対基板
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 基板対基板
・定格電圧 = 150 V dc

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
3
使用電圧(V)
AC100/DC150
ピン数
4
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト