17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイドミュラー 基板端子台 1列10極ストレート 5.08mm OMNIMATESLシリーズ SL 5.08/10/180 4.5SN OR BX -1522660000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイドミュラー 基板端子台 1列10極ストレート 5.08mm OMNIMATESLシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL 5.08/10/180 4.5SN OR BX -1522660000

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・シリーズ = OMNIMATE SL
・ピッチ = 5.08mm
・コンタクト数 = 10
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 電線対基板
・定格電流 = 15A

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
15
ピン数
10
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト